特長
気になった時、すぐに心電図を記録できる携帯型心電計
脳・心血管疾患の発症リスクともいわれる「心房細動」。
発作時の心電図を記録することで、脳・心血管疾患の早期発見、再発防止に役立ちます。
- ※心電図記録にはスマートフォンが必要です。
- ※ご使用には専用アプリのダウンロードが必要です。
アプリを起動し、電極に触れるだけ。
30秒で解析結果が表示されます
記録した心電図はスマートフォンアプリ※で表示。
アプリを操作し、心電図を記録。記録した心電図をアプリが解析し、結果を表示します。
過去の記録もアプリから確認できます。
- ※心電図記録にはスマートフォンが必要です。
- ※ご使用には専用アプリのダウンロードが必要です。
2種類のモードで心電図を記録。
記録した心電図はスマートフォンアプリ*1で表示
「OMRON connect」アプリを起動し、各電極に肌が触れると、自動で記録が始まります。
過去の記録もアプリから確認できます。
1誘導心電図の場合
平らな場所に本体を置き、「OMRON connect」アプリを起動します。
本体おもて面の電極に指をのせ、記録が終わるまで、会話をせず、安静にします。
6誘導*2心電図の場合
アプリを起動し、本体おもて面の電極に親指をあてて持ち、左足(ひざ上または足首の内側)の肌と本体うら面の電極を下図のように密着させ、安静にします。
- *1本製品を使用するには、対応するスマートフォンとスマートフォンアプリ「OMRON connect」(無料)のインストールが必要です。
- *2本製品は3電極から得られる信号から疑似的に6誘導心電図波形に相当する波形を算出しています。
その他の特長
-
6つのパターンの解析結果を表示
記録が終了すると、「OMRON connect」アプリが解析を開始します。
解析後、1誘導または6誘導*の心電図波形、心拍数、解析結果が画面に表示されます。*6誘導の解析結果は、6つの波形のうちの1つの波形を解析した結果です。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 携帯型心電計 HCG-8060T |
---|---|
JANコード | 4975479407031 |
本体質量 | 約24g(電池含む) |
外形寸法 | 約 縦30×横90×厚さ7.4mm |
電源 | DC3V(リチウム電池 CR2016×1個) |
付属品 | お試し用電池(リチウム電池 CR2016×1個、内蔵)、取扱説明書、購入者記録票 |
その他・特記事項 | 医療機器承認番号 / 30400BZX00046000 類別番号および類別名称 / 機械器具 21 内臓機能検査用器具 管理医療機器 特定保守管理医療機器 一般的名称 / 発作時心臓活動記録装置 ・家庭等で一般消費者が使用する場合には、医師、医療従事者及びその指示を受け使用方法の説明を受けた者が使用してください。 ・医師の指導なく、記録結果によって疾患の自己判断を行わないでください。 ・医師への適切な情報提供のため、記録結果だけでなく、記録時の状況、体調その他自覚症状等を併せて伝えてください。 ・ご使用前に、必ず取扱説明書または添付文書をお読みください |
機能について
-
健康管理アプリ「OMRON connect」対応iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理
主な特長
- 誘電方式
- 1誘導 双極1チャネル
6誘導 双極/単極 各3チャネル - 測定方法
- 1誘導 両手の指を極電に乗せる
6誘導 両手の親指と左足(ひざ上または足首の内側)の肌を密着させる - 心拍計数範囲
- 30~300拍/分
- 通信機能
- Bluetooth® Low Energy
- 記録
- スマートフォンアプリ立ち上げ必須
- 記録時間
- 30秒
- 確認方法
- スマートフォンアプリに表示
- 解析
- 6パターンの解析結果をアプリに表示
- 保存
- 健康管理アプリ「OMRON connect」(無料)内での保存
- 印刷
- スマートフォンアプリからPDFファイルで出力
- 電撃保護
- 内部電源機器
- 電池寿命の目安
- 約12か月