音波式電動歯ブラシ HT-B312 メディクリーン

多彩なモードとブラシヘッドで効果的に歯垢除去
  • 音波式電動歯ブラシ HT-B312 メディクリーン
    ブラック
  • 音波式電動歯ブラシ HT-B312 メディクリーン
    シルバー

特長

歯垢をすみずみまで除去する
「タテ・ヨコ振動」

ブラシの前後方向の動きで歯と歯のすき間や凹凸部の汚れをしっかり落とせる「タテ振動」と、歯の表面をキレイにし、歯と歯茎の境目や歯周ポケットの汚れをしっかりかき出せる「ヨコ振動」を組み合わせた、オムロン独自のタテ・ヨコ振動が、手みがきでは落としにくい部分の歯垢までしっかり除去します。

歯垢をすみずみまで除去する「タテ・ヨコ振動」
  • 【クリーンモード】
    約25,500回/分
    【クリーンモード】約25,500回/分

    タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により、毛先が楕円運動を行います。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。

  • 【歯ぐきケアモード】
    約13,000回~約33,000回/分
    【歯ぐきケアモード】約13,000回~約33,000回/分

    毎分33,000回で毛先がタテ方向に大きく振動し、前歯の裏側や奥歯など磨きにくい場所にも毛先が届き、歯垢をかき出します。

  • 【ポイントケアモード】
    約33,000回/分
    【ポイントケアモード】約33,000回/分

    毛先がヨコ方面に振動し、歯周ポケットの歯垢をやさしくかき出します。

目的に合わせて選べる、
4種類のブラシ

4種類のブラシヘッドが付属しているので、目的やお好みに合わせて使い分けることができます。

  • 歯垢除去ブラシ(SB-172)
    歯垢除去ブラシ(SB-172)

    3種類の毛先が効果的に歯垢を除去します。しっかり磨きたい方におすすめです。

  • 歯周ケアブラシ(SB-182)
    歯周ケアブラシ(SB-182)

    2種類の微細毛が歯の表面の凹凸や歯のすき間、歯周ポケットをやさしく磨きます。

  • ステイン除去ブラシ(SB-132)
    ステイン除去ブラシ(SB-132)

    2種類のスパイラル毛が歯の表面に付着したステイン*を効果的にかき出します。

    歯の表面に付着した着色汚れ

  • すき間みがきブラシ(SB-192)
    すき間みがきブラシ(SB-192)

    奥歯にも届きやすいL字型で、磨きにくい歯間や歯並びの悪い所の歯垢をかき出します。

毎日使うことを考えた、
こだわり機能

  • 1回10時間の満充電で、7日間使用可能
    1日2分×2回の使用頻度であれば、1回10時間の満充電で、7日間連続してお使いいただけます。
  • 歯みがき時間ナビタイマー
    30秒ごとに振動が短く一時停止し、歯磨き時間の経過をお知らせします。
  • 充電時期を光でお知らせ
    電池残量が減ってくると、「充電お知らせランプ」が点滅し、充電時期をお知らせ。
    電池の残量がわかるので、安心して使用できます。
  • 本体は水洗いOK。
    凹凸の少ないフラットデザイン

    本体は水洗いOK。いつも清潔に使えるように、お手入れしやすい設計となっています。
  • コンパクトな充電台
    充電台はコンパクトサイズなので、洗面台の限られたスペースでも邪魔になりません。
  • 替えブラシを清潔に保管できるブラシスタンド付き
毎日使うことを考えた、こだわり機能

基本情報・サポート

基本情報

販売名 オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B312
カラーバリエーション ブラック(HT-B312-BK)
シルバー(HT-B312-SL)
JANコード 4975479416484 (ブラック)
4975479416491 (シルバー)
本体質量 本体:約64g(ブラシ含む)、充電器:約160g
外形寸法 本体:全長約230mm(ブラシ含む)×幅約21mm×奥行き約21mm
充電器:幅約52mm×高さ約36mm×奥行き約82mm
電源 AC100~110V 50/60Hz
付属品 歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)、歯周ケアブラシ(SB-182:1本)、すき間みがきブラシ(SB-192:1本)、ステイン除去ブラシ(SB-132:1本)、充電器(1台)、ブラシスタンド(1台)、取扱説明書(品質保証書付き)
別売品 歯垢除去ブラシ  SB-172
(2本入り)
歯周ケアブラシ   SB-182
(2本入り)
すき間みがきブラシ   SB-192
(2本入り)
ステイン除去ブラシ  SB-132
(2本入り)
幅広プレミアムブラシ SB-122
(2本入り)
歯垢除去コンパクトブラシ SB-142
(2本入り)
主な特長
オート
パワーオフ
自動的に電源オフ
方式
音波式
モード
クリーンモード
歯ぐきケアモード
ポイントケアモード
付属ブラシ
歯垢除去ブラシ(SB-172)、歯周ケアブラシ(SB-182)、すき間みがきブラシ(SB-192)、ステイン除去ブラシ(SB-132)
歯みがき時間
ナビタイマー
歯みがき時間ナビタイマー
充電式
充電式