特長
スリムデザインでも、乾電池式で
約18,000回/分の高速音波振動を実現
タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により毛先が楕円運動し、歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去。
極細軽量なので、ペンスタイルでのブラッシングも可能
本体重量約36g(ブラシ・乾電池含む)、本体直径約16mmと極細軽量。本体が細くて軽いので、手みがきと同様にペンスタイルでのブラッシングが可能。
大きな歯も効率よく磨ける「幅広プレミアムブラシ」
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B222 |
---|---|
JANコード | 4975479416859 |
本体質量 | 本体:約36g(ブラシ、乾電池含む) |
外形寸法 | 全長約194.5mm(ブラシ含む)×幅15.6mm×奥行き約15.9mm |
電源 | 単4形アルカリ乾電池(1本) |
付属品 | 幅広プレミアムブラシ(SB-122:1本)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池1本)、取扱説明書(品質保証書付き) |
別売品 | 歯垢除去ブラシ(2 本) SB-172 幅広プレミアムブラシ(2 本) SB-122 歯周ケアブラシ(2 本) SB-182 ステイン除去ブラシ(2 本) SB-132 すき間みがきブラシ(2 本)SB-192 歯垢除去コンパクトブラシ(2 本)SB-142 |
機能について
-
乾電池式
主な特長
- 方式
- 音波式
- モード
- クリーンモード
- 付属ブラシ
- 幅広プレミアムブラシ(SB-122:1本)
- 電池寿命
の目安 - 約2.5カ月(1回2分、1日2回使用の場合)