特長
胸にあてるだけで、12誘導心電計のV4相当部位の心電図波形を記録
家庭や外出先で動悸や息切れがするなどの症状が起きたその時の心電図波形を、その場で記録できます。自覚症状がある時に、自分で取った心電図波形を医師に見せることで、心疾患の早期治療に役立てることができます。
- ※心電図データの確認には、パソコン専用ソフト「オムロン 心電図管理ソフト」をパソコンにインストールする必要があります。
かんたん操作で、約30秒記録
右手の人さし指を本体の指電極に接触させる
本体正面(記録ランプなどがある側)に右手の親指があたるように持ってください。
右手の人さし指を本体の指電極に接触させたまま、本体を持ち、胸電極を素肌の左胸部(左乳首の下約5cm)に接触させる
※本体メモリ最大100件
パソコン専用ソフト*で心電図波形と解析結果を確認
本体が心電図を記録、解析した後、その結果をでパソコン専用ソフト「オムロン 心電図管理ソフト」で表示します。解析結果は、13通りのパターンで表示します。
*本製品を使用するには、「オムロン 心電図管理ソフト」をパソコンにインストールする必要があります。
コンパクトで携帯に便利
軽量・コンパクトサイズなので、旅行や外出時の持ち運びに便利です。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 携帯型心電計 HCG-9010U |
---|---|
JANコード | 4975479407048 |
本体質量 | 約130g(電池含む) |
外形寸法 | 約 縦83×横53×厚さ30mm |
電源 | DC3V(単4形アルカリ乾電池×2個) |
付属品 | お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×2個)、ソフトケース、ドライバー、USBケーブル、取扱説明書(品質保証書付き)、クイックガイド、医療機器添付文書、心電図メモ、購入者記録票 |
別売品 | USBケーブル(HHX-CB08) |
その他・特記事項 | 医療機器認証番号 / 305AABZX00067000 類別番号および類別名称 / 機械器具 21 内臓機能検査用器具 管理医療機器 特定保守管理医療機器 一般的名称 / 発作時心臓活動記録装置 ・家庭等で一般消費者が使用する場合には、医師、医療従事者及びその指示を受け使用方法の説明を受けた者が使用してください。 ・医師の指導なく、記録結果によって疾患の自己判断を行わないでください。 ・医師への適切な情報提供のため、記録結果だけでなく、記録時の状況、体調その他自覚症状等を併せて伝えてください。 ・ご使用前に、必ず取扱説明書または添付文書をお読みください。 |
機能について
-
Windowsパソコン専用ソフト「オムロン 心電図管理ソフト HCG-SOFT-3」対応心電図記録・解析機能のご使用には専用ソフトウェアのインストールが必要です。
主な特長
- 誘電方式
- 双極1チャネル
- 測定方法
- 右手の人さし指を指電極にぴったりと接触させたまま、胸電極を素肌の左胸部(左乳首の下約5cm)に接触させる
- 心拍計数範囲
- 30~200拍/分
- 通信機能
- USB 2.0
- 記録時間
- 30秒
- 確認方法
- パソコン専用ソフト(「オムロン 心電図管理ソフト」をパソコンにインストールする必要があります。)
- 解析
- 13種類の解析結果をパソコン専用ソフトに表示
- 保存
- 本体メモリ最大100件のデータを保存
※専用ソフト(無料)内での保存 - 印刷
- 専用ソフトからPDFファイルで出力
- 電撃保護
- 内部電源機器
- 電池寿命の目安
- 約400回(当社試験条件による)