特長
iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理
Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用のアプリ「OMRON connect(オムロンコネクト)」に測定データが転送され、結果が記録されます。アプリに登録された身長から自動的にBMI※を計算し、アプリ内で確認できます。
- ※BMI(Body Mass Index)とは、体重(Kg)を身長(m)の2乗で割った数値で肥満度を表す指標です。
- ※推奨環境情報はこちらよりご確認ください。
ボタン操作がなく、乗るだけで測定とデータ転送ができる
本体に乗るだけで電源が入り測定をスタートします。
測定後、データは自動的にスマートフォンアプリに転送されます。すぐに測定結果が反映されるので、毎日の変化から現在の状態を確認するのに便利です。
シンプルなデザインとモノトーンなカラーで場所を選ばない
本体天面にはボタンがないシンプルなデザインを採用。
カラーは白と黒の2色展開。場所を選ばず様々なインテリアにマッチするので、お好みの空間に置くことができます。
測定結果を見やすい大型表示
液晶画面も大きく、測定結果も確認しやすいです。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 体重計 HN-300T2 |
---|---|
カラーバリエーション |
ホワイト(HN-300T2-JW) ブラック(HN-300T2-JBK) |
JANコード |
4975479418976
(ホワイト)
4975479418969 (ブラック) |
本体質量 | 約1.5kg(電池含む) |
外形寸法 | 幅約270×厚さ約26.9×奥行き約290mm |
電源 | 単4形マンガン乾電池(R03)×4、または単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 |
付属品 | お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)、OMRON Connectセットアップガイド |
その他・特記事項 | 最大計量 135kg 最小表示 5~100kgまで:100g単位 100~135kgまで:200g単位 本機種は日本国内専用です。また航空機に乗るとき、病院にいるとき、日本国外にいるときなど無線機器の使用が禁止された区域では、Bluetooth通信を使用しないでください。 |
機能について
-
Bluetooth通信機能搭載(「OMRON connect」対応)iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを手軽に管理
-
転送データを「フィルタリング機能」で個人管理可能「OMRON Connect」のフィルタリング機能を使えば、複数名*1の使用でも自分だけの体重データを抽出*2し、アプリに表示できます。 *1 本機1台につき「OMRON connect」アプリで機器登録が可能なスマートフォンは2台までです。 *2 体重の近い人が測定すると、他の方の体重が表示される場合があります。(アプリ上でのデータ削除か可能です。)
主な特長
- 体重
- 5~100kgまで:100g単位
100~135kgまで:200g単位 - 通信機能
- Bluetooth® Low Energy
- 電池寿命
の目安 - 180回(単4形マンガン乾電池使用)
360回(単4形アルカリ乾電池使用)