体重体組成計 HBF-702T カラダスキャン
部位別測定で細かくチェック。
データ通信でカンタン管理。
データ通信でカンタン管理。
特長
筋肉や脂肪の状態を
「部位別」に細かく測定
両手と両足で測定するタイプの体重体組成計。
全身をはじめ、体幹、両腕、両足といった部位別の皮下脂肪と骨格筋率を測定。
これによってカラダの部位を意識したトレーニングやダイエットもより効率的に。今まで以上にカラダづくりのための細かな管理が可能になります。
iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理
Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用のアプリ「OMRON connect(オムロンコネクト)」に測定データを転送し、体重や体脂肪率、骨格筋率などのデータを簡単に確認・管理することができます。
対応機器で測定した、部位別の骨格筋率と皮下脂肪率も記録されるので、細かいデータ管理も簡単に行うことができます。
測定後60分間以内は、アプリを立ち上げなくても、データは自動転送されます。※
- ※本体とスマートフォンが通信可能な条件下
(通信距離:10m、ただし、同一室内に本体と通信端末があり、そこに大きな障害物がない)にある場合。 - ※推奨環境情報はこちらよりご確認ください。
乗るだけであなたを自動認識。
すぐに測定スタート
過去の体組成データから、誰が体重体組成計に乗っているのかを推定する自動認識機能を搭載。家族で使っても測定者ごとにボタンで切り替える必要がなく、乗るだけですばやく測定を開始するのでカンタンです。
※体重のみを測定する場合は自動認識機能は使用できません。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 体重体組成計 HBF-702T カラダスキャン |
---|---|
JANコード | 4975479414985 |
本体質量 | 約2.2kg(電池含む) |
外形寸法 | 幅約300×厚さ約51mm×奥行き約325 |
電源 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 |
付属品 | お試し用乾電池(単3形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き) |
その他・特記事項 | ※9歳以下の方:体重、BMIのみ測定できます。 ※17歳以下の方:内臓脂肪レベル、体年齢は表示されません。 ※81歳以上の方:体組成は参考値となります。 |
機能について
-
Bluetooth通信機能搭載(「OMRON connect」対応)iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理
-
部位別判定全身・体幹・両腕・両脚
-
両手両足測定
主な特長
- 登録人数
- 4人分
- 体重
- 体重表示
- 体脂肪率
- 体脂肪率(0.1%単位)
体脂肪率判定(4段階) - 骨格筋率
- 部位別骨格筋率(0.1%単位)
- 内臓脂肪
レベル - 内臓脂肪レベル(0.5~30.0)
内臓脂肪レベル判定(3段階) - 皮下脂肪率
- 部位別皮下脂肪率(0.1%単位)
- 体年齢
- 体年齢表示(1才単位)
- 基礎代謝
- 基礎代謝表示
- BMI
- BMI表示
- メモリ
- 30回分(4人合計120回分)
- 通信機能
- Bluetooth
- 電池寿命
の目安 - 約6ヶ月