特長
のどや鼻をしっかりうるおす
花粉やホコリ、空気の乾燥などによりのどや鼻は一日中うるおいを求めています。
のどや鼻の粘膜の表面は、細菌やウイルスの侵入を防ぐ為に「線毛(せんもう)」で覆われています。
のどや鼻の粘膜が乾燥するとこの線毛の働きが悪くなり、異物を排除する力が弱まります。これにより、のどがイガイガしたり、鼻がつまるといった状態が引き起こります。
吸入器を使えば、微細なミストがのどや鼻の奥まで届くので、粘膜がうるおい線毛の動きがよくなります。
粘膜にうるおいが無くななる前に、吸入器を使ってうるおいを保ちましょう。
のどや鼻の奥まで届く
微細ミスト
喘息治療用の医療機器「ネブライザー」の技術を応用し、のどや鼻の奥まで届きやすい約10~22μmのミストを安定的に噴霧できます。
うがいでは届きにくいのどや鼻の奥にもミストがしっかりと届きます。
また、むせにくい適度な噴霧量で快適に使用できます。
いつでも、どこでも吸入できる
のどや鼻に違和感を感じた時に、すぐに使えるハンディタイプ。
外出先でも場所を選ばず、突然のどや鼻の不調にも対応できます。
高さ約125mmの手のひらサイズで、日常の外出時や旅行、出張時の携帯に便利です。
準備やお手入れが簡単で
使いやすい
使い方は簡単3ステップ。お子様からお年寄りまでだれでも簡単に使用できます。
また、使用後のお手入れも水道水で洗い流すだけなので手間がかかりません。お手入れで重要となるメッシュ(水の霧化に必要な部品)は交換可能な使い切りタイプなので、いつでも新しいメッシュで噴霧でき衛生的に使用できます。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン ハンディ吸入器 NE-S20 |
---|---|
JANコード | 4975479404016 |
本体質量 | 約110g(電池含まず) |
外形寸法 | 幅約45×高さ約125×奥行き約70mm |
電源 | DC3V(単3形アルカリ乾電池2個)またはDC2.4V(単3形ニッケル水素電池2個)またはAC100V 50-60Hz 8VA5W(専用ACアダプタ) |
付属品 | 給水ボトル、ハンディ吸入器用ディスポメッシュ(30個)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池2個)、取扱説明書、クイックマニュアル |
別売品 | ACアダプタ |
その他・特記事項 | 医療機器認証番号 / 303AHBZX00008000 管理医療機器 |
機能について
-
噴霧粒子径約10~22μm
-
噴霧量0.5~2.0mL/min
-
噴霧方式メッシュ式
-
給水ボトル量10mL
-
動作音約25dB以下
-
電池寿命連続約3時間(単3形アルカリ乾電池)