特長
ピーピー音を抑制するハウリングキャンセル機能搭載
受話器を当てると起こりやすいハウリング。マイクに入力された音が、出力される際に補聴器と耳のすき間から漏れ、漏れた音が再びマイクに入ってしまうことで起こります。イヤメイトデジタルの「ハウリングキャンセル機能」は、ハウリングを波形信号としてとらえ、その逆の波形をつくりだすことでハウリングを相殺する「逆位相方式」と、ハウリングが起きている周波数をずらすことでハウリング音が増幅されることを防ぐ「周波数シフト方式」を合わせることで、ハウリングが発生するのを素早く抑えます。
イヤメイトデジタル AK-05と比較して、約4倍の大きな音にならないとハウリングは発生しにくい設計です。
※正しく装着するとハウリングを抑える効果がありますが、ハウリングが完全に無くなるわけではありません。
大音量クリア機能で、
大音量の音楽もきれいな音色
デジタル処理によって適正な出力レベルに音を調整する「大音量クリア機能」で、大きな音を聴いたときに従来のアナログ式の補聴器で発生していた音割れを低減。ひずみにくい鮮明な音を実現しました。
生活の中の定常騒音を低減する
ノイズキャンセル機能
エアコンや換気扇などの一定レベルで持続する動作音はノイズと判断し、耳への入力を抑制します。
小さな音はよりハッキリ、
大きな音はより優しく調整
聴き取りにくい小さな音は大きく増幅、掃除機やドライヤーなどによる大きな音は増幅を抑制する「ノンリニア機能」で、小さな音はよりハッキリ、大きな音はより優しく調整します。
その他の特長
-
目立たず疲れない超小型
超小型で重さがわずか1.8g。長時間使用でも疲れません。装着が目立たない肌色の耳あなタイプ。
-
音量調整も簡単
聴力に合わせて、聴こえやすい音量に調整できます。
-
スイッチONの簡単操作
電池ホルダーを閉めると電源が入ります。
-
電池交換時期をお知らせ
電池残量がなくなりかけると電池交換お知らせアラームが、5分ごとに3回鳴ってお知らせ。電池寿命は連続使用で約155時間。
-
耳あかの侵入を防ぐフィルター付きイヤチップ
イヤチップに付いている「耳あか防止フィルター」が、耳あかの進入を防ぎます。
※一部の携帯電話やコードレス電話を使用する際、イヤメイトデジタルに雑音が入ることがあります。その場合は、携帯電話やコードレス電話を使用しないでください。
軽度難聴者用
イヤメイトは小さな話し声が聴きとりにくいなど、耳の少し遠い方のための聴力を補う補聴器です。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | イヤメイトデジタル AK-10シリーズ (型式:AK-15) |
---|---|
JANコード | 4975479414848 |
本体質量 | 約1.8g(電池含む) |
外形寸法 | 幅13.5×高さ24.9×奥行き10.3mm |
電源 | 空気電池PR-41N×1 |
付属品 | 携帯ケース、ブラシ付きドライバー、お試し用電池(空気電池PR-41N×1)、イヤチップ(S・M・L ※M・Lのみベント付き)、電池ホルダー(2個、予備含む ※1個は本体に取り付け済み)、取扱説明書(品質保証書付き)、お助けガイド、医療機器添付文書 |
別売品 | イヤチップ<S:AK-DCP-S>、イヤチップ(ベント付)<M:AK-DCP-M、L:AK-DCP-L>、電池ホルダー:AK-10-BAHO、空気電池PR-41N:AK-BATT-PR41N ※必ず専用のイヤチップをお求めください。 ※オムロンお客様サービスセンターでお求めください。 |
その他・特記事項 | 医療機器認証番号 / 第228AABZX00056000号 管理医療機器 |
機能について
-
小さくて目立ちにくい耳あな型
-
軽度難聴者用
-
ピーピー音を抑制する「ハウリングキャンセル機能」
-
捉えた音を適正な出力レベルに調整する「大音量クリア機能」
-
生活の中の定常騒音を効果的に低減する「ノイズキャンセル機能」
-
聴き取りやすい快適な音に入力音を増幅させる「ノンリニア機能」
-
空気電池AK-BATT-PR41N使用、電池寿命 約155時間(時間は目安)